Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Diametrul roatii este de 80 mm, iar latimea benzii de rulare este de 60 mm, cu o lungime a butucului de 60 mm si un orificiu de ax cu diametrul de 20 mm. Banda de rulare este confectionata din poliuretan turnat, material care asigura durabilitate si aderenta superioara. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1000 kg, iar capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h si 500 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac din roata Novatech o solutie fiabila pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si capacitate de transport ridicata.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETP 080x60-Ø20 HL60
EAN
4031582318586
Număr material S4
199829776
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,08 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6204
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
60 mm
Diametru
80 mm
Lățimea corpului
60 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)