Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Diametrul roatii este de 80 mm, iar banda de rulare din poliuretan turnat prezinta o latime de 54 mm, asigurând o distribuire uniforma a sarcinii. Butucul roatii are o lungime de 54 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm, permitând o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1000 kg, oferind o rezistenta exceptionala in conditii de stationare. Pentru operatiuni dinamice, roata suporta o sarcina de 400 kg la o viteza de 6 km/h sau o sarcina de 500 kg la o viteza de 4 km/h, asigurând flexibilitate in diverse aplicatii industriale si comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETP 080x54-Ø20 HL54
EAN
4031582318562
Număr material S4
199830660
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,87 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6204
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
54 mm
Benză de rulare
54 mm
Diametru
80 mm
Lățimea corpului
54 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)