Roată 80 mm
Novatech
Număr comandă:
199806830
EAN:
4031582329353
Numărul produsului:
ETP 080x34-Ø12 HL32
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Diametrul roatii este de 80 mm, iar banda de rulare din poliuretan turnat prezinta o latime de 34 mm, asigurând o aderență și durabilitate superioare. Butucul roatii are o lungime de 32 mm, iar orificiul axei are un diametru de 12 mm, permitând o montare sigură și compatibilă cu sistemele standard de castoare. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 400 kg, oferind o rezistență excelentă pentru aplicatii cu sarcini constante. Pentru incarcari dinamice, roata suporta 160 kg la o viteza de 6 km/h sau 200 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru transportul controlat de materiale in medii industriale si comerciale.