Roată 75 mm
Novatech
Număr comandă:
199806197
EAN:
4031582318494
Numărul produsului:
ETP 075x62-Ø20 HL62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru performanta optima. Diametrul roatii este de 75 mm, iar banda de rulare din poliuretan turnat prezinta o latime de 62 mm, asigurând o suprafață de contact adecvată. Butucul roatii are o lungime de 62 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm, permitând o montare standardizata. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1100 kg, oferind o stabilitate excelenta in conditii de incarcare constanta. Pentru incarcare dinamica, roata suporta 440 kg la o viteza de 6 km/h sau 550 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale cu cerinte variate de mobilitate si capacitate portanta.