Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Diametrul roatii este de 75 mm, iar banda de rulare din poliuretan turnat prezinta o latime de 40 mm, asigurând o aderență și durabilitate superioare. Axul roatii dispune de un orificiu de diametru 20 mm, iar lungimea butucului este de 40 mm, permitând o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 700 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 280 kg la 6 km/h si 350 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac roata Novatech o solutie fiabila pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si incarcare consistenta.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETP 075x40-Ø20 HL40
EAN
4031582318487
Număr material S4
199806315
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
350 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
280 kg
Capacitate de încărcare statică
700 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,65 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6204ZV
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
40 mm
Benză de rulare
40 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
40 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)