Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 70 mm si o lungime a butucului de 12 mm. Banda de rulare are o latime de 20 mm si este confectionata din poliuretan turnat, oferind durabilitate si aderenta superioara. Axa prezinta un orificiu de diametru 20 mm, iar roata este echipata cu rulment cu bile de precizie tip RS/2RS pentru o functionare fluida si fiabila. Capacitatea de incarcare statica este de 240 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 100 kg la viteza de 6 km/h sau 120 kg la viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale cu cerinte de mobilitate si stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETY 070x20-Ø20 HL12
EAN
4031582331233
Număr material S4
199835405
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
120 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
240 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,16 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
12 mm
Benză de rulare
20 mm
Diametru
70 mm
Lățimea corpului
20 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie (RS/2RS)
Roată
Galben miere (RAL1005)