Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si banda de rulare identica cu corpul rotii. Diametrul rotii este de 65 mm, iar latimea benzii de rulare este de 32 mm. Lungimea butucului este de 32 mm, iar orificiul axei are un diametru de 12 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 480 kg. Pentru incarcare dinamica, roata suporta 240 kg la viteza de 6 km/h si 290 kg la viteza de 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac din Duratech o solutie robusta si fiabila pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate si stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
TOP 065x32-Ø12 HL32
EAN
4031582332315
Număr material S4
199829018
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
290 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
240 kg
Capacitate de încărcare statică
480 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,17 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6201
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
32 mm
Benză de rulare
32 mm
Diametru
65 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă