Roată 60 mm
Novatech
Număr comandă:
199830218
EAN:
4031582318470
Numărul produsului:
ETY 060x25-Ø20 HL12
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 60 mm si o lățime a ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 60 mm si o lățime a benzii de rulare de 25 mm. Banda de rulare este confectionata din poliuretan turnat, care asigura durabilitate si aderenta optima. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie tip RS/2RS pentru o rotire neteda si fiabila. Lungimea butucului este de 12 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica este de 280 kg. Pentru incarcare dinamica, roata suporta 110 kg la o viteza de 6 km/h sau 140 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in functie de conditiile de utilizare.