Roată 60 mm
Novatech
Număr comandă:
199830217
EAN:
4031582318463
Numărul produsului:
ETY 060x20-Ø20 HL12
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 60 mm si o lungime a...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 60 mm si o lungime a butucului de 12 mm. Banda de rulare are o latime de 20 mm si este confectionata din poliuretan turnat, oferind durabilitate si aderenta superioara. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie (RS/2RS) si prezinta un orificiu de ax cu diametrul de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, iar capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 80 kg la 6 km/h si 100 kg la 4 km/h. Aceasta configuratie o face ideala pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si stabilitate in conditii de incarcare variabila.