Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida foarte grea, cu un diametru de 300 mm si o latime a benzii de rulare de 80 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 90 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 50 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie si banda de rulare este identica cu corpul roatii. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 13000 kg, iar capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: la 6 km/h roata suporta 6500 kg, iar la 4 km/h suporta 7800 kg. Aceste caracteristici tehnice fac din roata Duratech o solutie robusta si fiabila pentru aplicatii industriale cu cerinte ridicate de incarcare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
MOP 300x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320091
Număr material S4
199830851
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
7800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
6500 kg
Capacitate de încărcare statică
13000 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
8,32 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6310
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , foarte grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
50 mm
Lungime butuc
90 mm
Benză de rulare
80 mm
Diametru
300 mm
Lățimea corpului
80 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă