Roată 250 mm
Duratech
Număr comandă:
199832580
EAN:
4031582366266
Numărul produsului:
TOP 250x50-Ø20 HL60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, cu un diametru de 250 mm si o banda ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, cu un diametru de 250 mm si o banda de rulare cu latimea de 50 mm, identica cu corpul rotii. Roata este echipata cu un rulment cu bile de precizie si prezinta o lungime a butucului de 60 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 2200 kg, in timp ce capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 1100 kg la 6 km/h si 1320 kg la 4 km/h, oferind performante fiabile pentru aplicatii industriale diverse.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă