Roată 250 mm
Duratech
Număr comandă:
199830850
EAN:
4031582320084
Numărul produsului:
MOP 250x80-Ø50 HL90
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida foarte grea, cu un diametru de 250 mm si o...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida foarte grea, cu un diametru de 250 mm si o latime a benzii de rulare de 80 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 90 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 50 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie si banda de rulare este identica cu corpul roatii. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 11000 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica varia in functie de viteza de deplasare: la 6 km/h roata suporta 5500 kg, iar la 4 km/h suporta 6600 kg. Aceste caracteristici tehnice fac din roata Duratech o solutie robusta si fiabila pentru aplicatii industriale care necesita transport de sarcini grele.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă