Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu un diametru de 250 mm si o lungime a butucului de 66 mm. Banda de rulare are o latime de 55 mm si este confectionata din poliuretan turnat, oferind durabilitate si aderenta optima. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie si dispune de o gaura de ax cu diametrul de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica este de 2000 kg, iar capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 800 kg la 6 km/h si 1000 kg la 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale diverse.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ITP 250x55-Ø20 HL66
EAN
4031582070347
Număr material S4
199834555
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1000 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare statică
2000 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
2,34 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
66 mm
Benză de rulare
55 mm
Diametru
250 mm
Lățimea corpului
55 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)