Roată 250 mm
Novatech
Număr comandă:
199835104
EAN:
4031582329629
Numărul produsului:
ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat, avand o latime de 50 mm si un diametru total de 250 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 25 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 1600 kg, in timp ce capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h si 800 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse aplicatii industriale si comerciale.