Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu un diametru de 250 mm si o banda de rulare din poliuretan, turnat, avand latimea de 55 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul axului are un diametru de 35 mm si este echipat cu un lagăr de tip orificiu cu canal cheie. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 2000 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: la o viteza de 6 km/h, roata suporta o sarcina de 1000 kg, iar la o viteza de 4 km/h, capacitatea dinamica creste la 1200 kg, oferind o solutie versatila pentru aplicatii industriale diverse.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Artikelnummer
ITB 250x55-Ø35 HL60
EAN
4031582397994
S4 Materialnummer
199861408
Core attributes
Gehäusetyp
Roată
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1200 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1000 kg
Statische Tragfähigkeit
2000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,83 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Echipament de transport
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Pe malul A
Härte der Lauffläche (D)
42 malul D
Material des Radkörpers
Aluminiu
Material der Lauffläche
Poliuretan, Turnată
Achsloch Durchmesser
35 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
55 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
55 mm
Fadenschutz
Fără protecție pentru filet
Lager
Orificiu cu Canal cheie
Radfarbe
Galben miere (RAL1005)
special-features-image
Caracteristici speciale