Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 250 mm, iar latimea benzii de rulare este de 55 mm, cu o lungime a butucului de 60 mm si un orificiu de ax cu diametrul de 30 mm, echipat cu orificiu cu canal cheie pentru fixare sigura. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 2000 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: la 6 km/h roata suporta 1000 kg, iar la 4 km/h suporta 1200 kg, oferind performante optime pentru aplicatii industriale diverse.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ITB 250x55-Ø30 HL60
EAN
4031582397970
Număr material S4
199861407
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1200 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1000 kg
Capacitate de încărcare statică
2000 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,84 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
30 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
55 mm
Diametru
250 mm
Lățimea corpului
55 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Orificiu cu Canal cheie
Roată
Galben miere (RAL1005)