Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan turnat. Diametrul roatii este de 250 mm, iar latimea benzii de rulare este de 55 mm. Lungimea butucului este de 60 mm, iar orificiul axului are un diametru de 25 mm si este echipat cu un lagăr cu orificiu cu canal cheie. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 2000 kg. Pentru incarcare dinamica, roata suporta 1000 kg la o viteza de 6 km/h sau 1200 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in functie de conditiile de utilizare si viteza de deplasare a castorului.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ITB 250x55-Ø25 HL60
EAN
4031582397987
Număr material S4
199861406
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1200 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1000 kg
Capacitate de încărcare statică
2000 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,85 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
25 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
55 mm
Diametru
250 mm
Lățimea corpului
55 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Orificiu cu Canal cheie
Roată
Galben miere (RAL1005)