Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida foarte grea, cu un diametru de 200 mm si o latime a benzii de rulare de 80 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 90 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 40 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie si banda de rulare este identica cu corpul roatii. Capacitatea de incarcare statica este de 9000 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 4500 kg la 6 km/h si 5400 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac din Duratech o solutie robusta si fiabila pentru aplicatii industriale cu cerinte ridicate de performanta.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
MOP 200x80-Ø40 HL90
EAN
4031582320060
Număr material S4
199830849
Atributele de bază
Emisia de CO2 (categoria 3)
29.11
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
5400 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
4500 kg
Capacitate de încărcare statică
9000 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
3,86 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6308
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , foarte grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
40 mm
Lungime butuc
90 mm
Benză de rulare
80 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
80 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă