Roată 200 mm
Novatech
Număr comandă:
199839138
EAN:
4031582329605
Numărul produsului:
ITP 200x50-Ø25 HL60 soft cv
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 200 mm, iar lungimea butucului este de 60 mm, cu un orificiu de ax de 25 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Banda de rulare are o latime de 50 mm si asigura o distributie uniforma a sarcinii. Capacitatea de incarcare statica este de 1400 kg, iar capacitatea dinamica varia in functie de viteza: 560 kg la 6 km/h si 700 kg la 4 km/h. Aceasta configuratie o face ideala pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate si stabilitate.