Roată 200 mm
Novatech
Număr comandă:
199828098
EAN:
4031582319927
Numărul produsului:
ITP 200x50-Ø25
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 200 mm, iar lungimea butucului este de 60 mm, cu o latime a benzii de rulare de 50 mm. Orificiul axului are un diametru de 25 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, asigurand o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 1600 kg. Pentru incarcare dinamica, roata suporta 640 kg la o viteza de 6 km/h sau 800 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in functie de conditiile de utilizare si viteza de deplasare necesara.