Roată 200 mm
Novatech
Număr comandă:
199861404
EAN:
4031582397963
Numărul produsului:
ITB 200x50-Ø30 HL54
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu diametrul de 200 mm si lungimea butuculu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu diametrul de 200 mm si lungimea butucului de 54 mm. Banda de rulare are o latime de 50 mm si este confectionata din poliuretan, turnat, oferind durabilitate si aderenta superioara. Orificiul axei are un diametru de 30 mm si este echipat cu orificiu cu canal cheie pentru fixare sigura. Capacitatea de incarcare statica este de 1600 kg, iar capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 800 kg la 6 km/h si 960 kg la 4 km/h. Aceasta configuratie face roata Novatech ideala pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si incarcare semnificativa.