Roată 200 mm
Novatech
Număr comandă:
199861403
EAN:
4031582397956
Numărul produsului:
ITB 200x50-Ø25 HL54
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu role, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare di...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu role, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 200 mm, iar latimea benzii de rulare este de 50 mm, cu un ax avand diametrul orificiului de 25 mm si o lungime a butucului de 54 mm. Roata este echipata cu un rulment tip orificiu cu canal cheie pentru o fixare sigura. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1600 kg, in timp ce capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 800 kg la 6 km/h si 960 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse aplicatii de transport.