Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu un diametru de 200 mm si o banda de rulare din poliuretan, turnat, avand latimea de 50 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 54 mm, iar orificiul axului are un diametru de 20 mm, fiind echipat cu un lagăr de tip orificiu cu canal cheie. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 1600 kg, in timp ce capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: la o viteza de 6 km/h, roata suporta o sarcina dinamica de 800 kg, iar la o viteza de 4 km/h, capacitatea dinamica creste la 960 kg, oferind astfel o solutie versatila pentru aplicatii industriale diverse.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ITB 200x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397949
Număr material S4
199861402
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
960 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,22 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
54 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Orificiu cu Canal cheie
Roată
Galben miere (RAL1005)