Roată 160 mm
Maxtech
Număr comandă:
199039406
EAN:
4031582323191
Numărul produsului:
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Maxtech este o roata de castor cu diametru de 160 mm, conceputa pentru aplicatii industriale cu cerinte ridicate de incarc...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Maxtech este o roata de castor cu diametru de 160 mm, conceputa pentru aplicatii industriale cu cerinte ridicate de incarcare. Banda de rulare are o latime de 40 mm si este fabricata din poliuretan injectat, asigurând o aderență optima si o durabilitate superioara. Corpul rotii este realizat din poliamida, material rezistent si ușor, iar rulmentul cu role integrat garantează o rotire fluidă și eficienta. Butucul rotii prezintă o lungime de 58 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm, permitând o montare sigura pe sisteme de castor standard. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 700 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 350 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru transportul de marfuri grele in medii comerciale si industriale.