Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 160 mm, iar lungimea butucului este de 60 mm, cu un orificiu de ax de 25 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Banda de rulare are o latime de 50 mm, asigurând o distributie uniforma a sarcinii. Capacitatea de incarcare statica este de 1100 kg, iar capacitatea dinamica variaza in functie de viteza: 440 kg la 6 km/h si 550 kg la 4 km/h. Aceasta configuratie o face ideala pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate si stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv
EAN
4031582332179
Număr material S4
199839136
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
550 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
440 kg
Capacitate de încărcare statică
1100 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,17 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
25 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri trafic A (RAL7042)