Roată 160 mm
Novatech
Număr comandă:
199861401
EAN:
4031582397925
Numărul produsului:
ITB 160x50-Ø30 HL54
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 160 mm, iar latimea benzii de rulare este de 50 mm, cu un ax avand diametrul orificiului de 30 mm si o lungime a butucului de 54 mm. Roata este echipata cu un lagăr de tip orificiu cu canal cheie. Capacitatea de incarcare statica este de 1600 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 640 kg la o viteza de 6 km/h sau 800 kg la o viteza de 4 km/h, oferind performante optime pentru aplicatii industriale diverse.