Roată 160 mm
Novatech
Număr comandă:
199861400
EAN:
4031582397918
Numărul produsului:
ITB 160x50-Ø25 HL54
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu un diametru de 160 mm si o banda de rula...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu un diametru de 160 mm si o banda de rulare din poliuretan, turnat, avand latimea de 50 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 54 mm, iar orificiul axului are un diametru de 25 mm si este echipat cu un lagăr de tip orificiu cu canal cheie. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 1600 kg, in timp ce capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: la o viteza de 6 km/h, roata suporta o sarcina dinamica de 640 kg, iar la o viteza de 4 km/h, capacitatea dinamica creste la 800 kg, oferind astfel o solutie versatila pentru aplicatii industriale diverse.