Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 160 mm, iar latimea benzii de rulare este de 50 mm, cu o lungime a butucului de 54 mm si un orificiu de ax cu diametrul de 20 mm. Roata este echipata cu un lagăr de tip orificiu cu canal cheie. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1600 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica este de 640 kg la o viteza de 6 km/h sau de 800 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in functie de conditiile de utilizare si viteza de deplasare necesara.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ITB 160x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397901
Număr material S4
199861399
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
640 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,94 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
54 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Orificiu cu Canal cheie
Roată
Galben miere (RAL1005)