Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din fonta cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 160 mm, iar latimea benzii de rulare este de 50 mm, cu un ax avand diametrul gaului de 25 mm si o lungime a butucului de 60 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 1500 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 900 kg la 6 km/h si 1100 kg la 4 km/h. Aceasta configuratie o face ideala pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si fiabilitate ridicata.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FTP 160x50-Ø25 HL60
EAN
4031582329568
Număr material S4
199837289
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1100 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
900 kg
Capacitate de încărcare statică
1500 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
2,86 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
25 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)