Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida foarte grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si benzi de rulare identice cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale acestei roati sunt: diametrul de 150 mm, latimea benzii de rulare de 80 mm si lungimea butucului de 90 mm, cu orificiul de ax avand un diametru de 35 mm. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 6000 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 3000 kg la 6 km/h si 3600 kg la 4 km/h. Aceasta configuratie tehnica face roata Duratech potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte ridicate de rezistenta si durabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
MOP 150x80-Ø35 HL90
EAN
4031582320039
Număr material S4
199830848
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
3600 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
3000 kg
Capacitate de încărcare statică
6000 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
2,03 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6207
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , foarte grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
35 mm
Lungime butuc
90 mm
Benză de rulare
80 mm
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
80 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă