Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din fonta cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 140 mm, iar latimea benzii de rulare este de 60 mm, cu o lungime a butucului de 68 mm si un orificiu de ax cu diametrul de 20 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 1400 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 700 kg la 6 km/h sau 840 kg la 4 km/h, oferind versatilitate pentru diverse aplicatii industriale si comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190
EAN
4031582329421
Număr material S4
199832769
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
840 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
700 kg
Capacitate de încărcare statică
1400 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
2,76 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6304
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
68 mm
Benză de rulare
60 mm
Diametru
140 mm
Lățimea corpului
60 mm
Potrivit pentru
bt
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)