Roată 140 mm
Novatech
Număr comandă:
199833009
EAN:
4031582346619
Numărul produsului:
FTP 140x54-Ø20 HL60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din fonta cu un diametru de 140 mm si o banda de rulare ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din fonta cu un diametru de 140 mm si o banda de rulare din poliuretan, turnat, avand o latime de 54 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul axului are un diametru de 20 mm. Roata este echipata cu un rulment cu bile de precizie, asigurand o functionare optima si durabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1400 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 700 kg la 6 km/h si 840 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac din roata Novatech o solutie robusta si fiabila pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si capacitate de transport semnificativa.