Roată 125 mm
Duratech
Număr comandă:
199035959
Numărul produsului:
UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu întreținere redusă
Roata Duratech este o roata pentru castor cu diametru de 125 mm, latime banda de rulare de 40 mm si lungime butuc de 45 mm, conc...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata pentru castor cu diametru de 125 mm, latime banda de rulare de 40 mm si lungime butuc de 45 mm, conceputa pentru aplicatii industriale diverse. Corpul rotii este fabricat din poliamida, iar banda de rulare este identica cu materialul corpului, asigurand durabilitate si coeziune structurala. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie din inox, garantand o functionare fiabila si o rezistenta superioara la coroziune. Diametrul gaului de ax este de 8,3 mm, permitand o montare versatila pe diferite sisteme de castor. Capacitatea de incarcare statica este de 600 kg, iar capacitatea dinamica atinge 300 kg la o viteza de 4 km/h, facand-o ideala pentru producatori auto OEM, constructii de containere, sisteme electronice pentru camere curate, constructii de masini, carucioare de productie si platforma, cuscri rulante, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, precum si echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Roată
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă