Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Maxtech este o roata pentru castor cu diametru de 125 mm, conceputa pentru aplicatii industriale cu cerinte ridicate de incarcare. Banda de rulare are o latime de 38 mm si este realizata din poliuretan injectat, asigurând o aderență optima si o durabilitate superioara. Corpul rotii este fabricat din poliamida, material rezistent si ușor, iar rulmentul cu role integrat garantează o rotație lina și eficienta. Butucul rotii prezinta o lungime de 44 mm, iar orificiul de ax are un diametru de 12 mm, permitând o montare standardizata pe sisteme de castor. Capacitatea de incarcare statica atinge 600 kg, in timp ce capacitatea dinamica este de 300 kg la o viteza de 4 km/h, facând aceasta roata ideala pentru transportul de marfuri grele in medii comerciale si industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323177
Număr material S4
199034120
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
300 kg
Capacitate de încărcare statică
600 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
0,32 kg
Nume produs
Maxtech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
44 mm
Benză de rulare
38 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
38 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Alb natural