Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Maxtech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida cu un diametru de 125 mm si o banda de rulare din poliuretan injectat avand o latime de 32 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 44 mm, iar orificiul axei are un diametru de 12 mm. Roata este echipata cu rulment cu role, asigurand o functionare fluida si fiabila. Capacitatea de incarcare statica este de 400 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 200 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323139
Număr material S4
199034174
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
200 kg
Capacitate de încărcare statică
400 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
0,27 kg
Nume produs
Maxtech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
44 mm
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Alb natural