Roată 125 mm
Maxtech
Număr comandă:
199034192
EAN:
4031582322774
Numărul produsului:
UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Maxtech este o roata pentru castor fabricata din poliamida cu o banda de rulare din poliuretan injectat, avand o latime de...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Maxtech este o roata pentru castor fabricata din poliamida cu o banda de rulare din poliuretan injectat, avand o latime de 38 mm. Diametrul total al rotii este de 125 mm, iar lungimea butucului masoara 44 mm, cu un orificiu de ax de 12 mm diametru. Roata este echipata cu un rulment cu role inoxidabil care asigura o functionare fiabila si durabila. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 600 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 300 kg la o viteza de 4 km/h, facand-o potrivita pentru aplicatii industriale si comerciale cu cerinte de mobilitate moderata.