Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Maxtech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida cu o lățime a benzii de rulare de 32 mm din poliuretan injectat. Diametrul roții este de 125 mm, iar lungimea butucului măsoară 44 mm, cu un orificiu de ax de 12 mm. Roata este echipata cu rulment cu role din inox, asigurând o durabilitate și o fiabilitate superioare. Capacitatea de incarcare statica este de 400 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica atinge 200 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicații industriale care necesita performante ridicate și o longevitate deosebita.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322767
Număr material S4
199034191
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
200 kg
Capacitate de încărcare statică
400 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
0,31 kg
Nume produs
Maxtech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
44 mm
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
32 mm
Lagăr
Rulment cu role, Inoxidabil
Roată
Alb natural