Roată 125 mm
Novatech
Număr comandă:
199839128
EAN:
4031582330489
Numărul produsului:
ITP 125x50-Ø25 HL60 cv
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu diametrul de 125 mm si lungimea butuculu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu diametrul de 125 mm si lungimea butucului de 60 mm. Banda de rulare are o latime de 50 mm si este confectionata din poliuretan turnat, oferind o aderenta optima si durabilitate superioara. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie si prezinta un orificiu de ax cu diametrul de 25 mm. Capacitatea de incarcare statica este de 1000 kg, iar capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h si 500 kg la 4 km/h, permitand o utilizare versatila in aplicatii industriale diverse.