Roată 125 mm
Novatech
Număr comandă:
199830809
EAN:
4031582319880
Numărul produsului:
ITP 125x50-Ø25 HL60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan turnat,...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan turnat, avand un diametru de 125 mm si o latime a benzii de 50 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 25 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 1000 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h si 500 kg la 4 km/h, permitand utilizarea versatila in diverse aplicatii industriale si comerciale.