Roată 125 mm
Novatech
Număr comandă:
199831428
EAN:
4031582329483
Numărul produsului:
ITP 125x50-Ø20 soft cv
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat, avand o latime de 50 mm si un diametru exterior de 125 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 20 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, asigurând o functionare lina si fiabila. Capacitatea de incarcare statica este de 800 kg, iar capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 320 kg la 6 km/h si 400 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac roata Novatech potrivita pentru aplicatii industriale care necesita o capacitate de incarcare ridicata si o durabilitate superioara.