Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat, avand o latime de 30 mm. Diametrul roatii este de 125 mm, iar lungimea butucului este de 45 mm, cu un orificiu de ax de 15 mm diametru. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 840 kg, iar capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 335 kg la 6 km/h si 420 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse aplicatii industriale si comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ITP 125x30-Ø15 HL45
EAN
4031582319873
Număr material S4
199829478
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
420 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
335 kg
Capacitate de încărcare statică
840 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,48 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
15 mm
Lungime butuc
45 mm
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
30 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)