Roată 125 mm
Novatech
Număr comandă:
199861398
EAN:
4031582397895
Numărul produsului:
ITB 125x50-Ø25 HL54
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 125 mm, iar latimea benzii de rulare este de 50 mm, cu o lungime a butucului de 54 mm si un orificiu de ax cu diametrul de 25 mm, echipat cu orificiu cu canal cheie pentru fixare sigura. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 1000 kg, in timp ce capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: la 6 km/h suporta 400 kg, iar la 4 km/h suporta 500 kg, oferind astfel o solutie versatila pentru aplicatii industriale diverse.