Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 125 mm, iar latimea benzii de rulare este de 50 mm. Lungimea butucului este de 54 mm, iar orificiul axului are un diametru de 20 mm si este echipat cu un lagăr cu canal cheie. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1000 kg. Pentru incarcare dinamica, roata suporta 400 kg la o viteza de 6 km/h sau 500 kg la o viteza de 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac roata Novatech potrivita pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate si stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ITB 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397871
Număr material S4
199861397
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,79 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
54 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Orificiu cu Canal cheie
Roată
Galben miere (RAL1005)