Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech silent este o roata destinata utilizarii in castoare, cu diametru de 125 mm si latime banda de rulare de 36 mm, echipata cu rulment cu role pentru performanta optima. Lungimea butucului este de 44 mm, iar orificiul axei are diametrul de 12 mm, permitand o montare sigura si stabila. Banda de rulare este confectionata din poliamida, material rezistent si durabil, in timp ce corpul rotii este realizat din umezire cu material hibrid, asigurând o functionare silentioasa si o uzura redusa. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 400 kg, iar capacitatea dinamica este de 200 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale si comerciale cu cerinte de mobilitate controlata si siguranta.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
HUR 125x36-Ø12 HL44
EAN
4031582319644
Număr material S4
199030828
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
200 kg
Capacitate de încărcare statică
400 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,6 kg
Nume produs
Duratech silent
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Umezire, material hibrid
Material al benzii de rulare
Poliamidă
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
44 mm
Benză de rulare
36 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
36 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Gri argintiu (RAL7001)