Roată 125 mm
Novatech
Număr comandă:
199833771
EAN:
4031582330694
Numărul produsului:
FTP 125x50-Ø25 HL60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din fonta cu un diametru de 125 mm si o banda de rulare ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din fonta cu un diametru de 125 mm si o banda de rulare din poliuretan, turnat, avand o latime de 50 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 60 mm, iar orificiul axului are un diametru de 25 mm. Roata este echipata cu un rulment cu bile de precizie care asigura o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1100 kg, in timp ce capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: la 6 km/h roata suporta 550 kg, iar la 4 km/h suporta 660 kg. Aceste caracteristici tehnice fac din roata Novatech o solutie robusta si fiabila pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si capacitate de incarcare ridicata.