Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din fonta cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 125 mm, iar latimea benzii de rulare este de 50 mm, cu un ax avand diametrul gaurii de 20 mm si o lungime a butucului de 54 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 1100 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 550 kg la viteza de 6 km/h sau de 660 kg la viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in functie de conditiile de utilizare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FTP 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582332056
Număr material S4
199833303
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
660 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
550 kg
Capacitate de încărcare statică
1100 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,71 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6006
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
54 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
50 mm
Potrivit pentru
linde
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)