Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din fonta cu un diametru de 125 mm si o banda de rulare din poliuretan, turnat, avand o latime de 40 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 50 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, asigurand o functionare optima si durabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 800 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h si 480 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac din roata Novatech o solutie fiabila pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate si rezistenta.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FTP 125x40-Ø20 HL50
EAN
4031582331745
Număr material S4
199841087
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
480 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare statică
800 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,51 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6204ZV
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
50 mm
Benză de rulare
40 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
40 mm
Potrivit pentru
bt
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)