Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 120 mm si o latime a benzii de rulare de 50 mm. Roata este echipata cu un rulment cu bile de precizie si prezinta un ax cu diametrul gaurilor de 25 mm, iar lungimea butucului este de 50 mm. Banda de rulare este confectionata din poliuretan, turnat, oferind durabilitate si aderenta optima. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1200 kg, iar capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 480 kg la 6 km/h si 600 kg la 4 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale diverse cu cerinte de mobilitate si stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETP 120x50-Ø25 HL50
EAN
4031582369489
Număr material S4
199827826
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
480 kg
Capacitate de încărcare statică
1200 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,04 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6304
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
25 mm
Lungime butuc
50 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
120 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)