Roată 100 mm
Maxtech
Număr comandă:
199034134
EAN:
4031582322750
Numărul produsului:
UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Maxtech este o roata pentru castor fabricata din poliamida, dotata cu un rulment cu role inoxidabil, care asigura o functi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Maxtech este o roata pentru castor fabricata din poliamida, dotata cu un rulment cu role inoxidabil, care asigura o functionare fiabila si durabila. Roata prezinta un diametru de 100 mm si o lungime a butucului de 44 mm, fiind compatibila cu un orificiu de ax de 12 mm. Banda de rulare, cu o latime de 32 mm, este realizata din poliuretan injectat, material care ofera o excelenta aderenta si rezistenta la uzura. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 300 kg, permitand transportul unor sarcini grele in conditii statice, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 150 kg la o viteza de 4 km/h, asigurand performante optime in aplicatiile cu miscare continua.