Roată 100 mm
Novatech
Număr comandă:
199838828
EAN:
4031582377132
Numărul produsului:
ITP 100x50-Ø20 HL60 cv
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 100 mm, iar latimea benzii de rulare este de 50 mm, cu o lungime a butucului de 60 mm si un orificiu de ax cu diametrul de 20 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 900 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica atinge 360 kg la o viteza de 6 km/h sau 450 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in functie de conditiile de utilizare.